The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Přepě­ťová ochrana (SPD)
  • KBN480
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Přípojnice TN-S, 4pólová uzemňovací, 35 mm² pro 4 ks SPA180 KBN480

EAN
3250613741594
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přípojnice TN-S, 4pólová uzemňovací, 35 mm² pro 4 ks SPA180

KBN480

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • SPA180

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    28,30 mm
  • Šířka
    149 mm
  • Hloubka
    12 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Napětí
  • Maxi­mální trvalé provozní napětí Uc DC IEC 61643
    690 V
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration KBN480
PDF
Hager RoHS report KBN480
PDF
PEP KBN381 Hager HAGE-00664-V01.02-EN
PDF
337,97 kB

Ke stažení

  • Obrázek KBN480 | Hager

    Obrázek produktu KBN480

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list KBN480 | Hager

    Hager Produktový list KBN480

    Přípojnice TN-S, 4pólová uzemňovací, 35 mm² pro 4 ks SPA180

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SPK900 - Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3,3 VDC, RJ45
    SPK900
    Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3, 3 VDC, RJ45
  • 2
    SPK802 - Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
    SPK802
    Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
  • 3
    SPC203N - Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
    SPC203N
    Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
  • 4
    SPB315 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
    SPB315
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
  • 5
    SPB415 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
    SPB415
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.