The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)
    • SPB015
    EAN
    3250615514851
    Balení
    1 ks
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)

    SPB015

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    SPB015

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Refe­renční zkušební napětí Utest (AC)
      255 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Trvalé pracovní napětí Uc
      275 V
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up
      1,35 kV
    • Jmenovité napětí
      240 - 415 V AC ± 10%
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ne
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    • Ochrana před vzdušnou vlhkostí
      5 - 95%
    Normy
    • Typ přepě­ťové ochrany
      T2
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Rozměry
    • Výška
      52,4 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      55,3 mm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Zásuvná přípojka
    • Druh montáže
      Na základní prvek
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý zkra­tový proud (Isccr)
      25 kA
    • Max. výstupní proud (Imax)
      40 kA
    • Max. nadprou­dová ochrana, para­lelní zapo­jení (pojistka)
      125 A
    • Jmenovitý vybí­jecí proud In
      20 kA
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro vnitřní použití
      Ano
    Pouze pro interní použití
    • Sdartní
      IEC/EN 61643-11, EN 61643-11:2012 + A11:2018
    Bezpečnost
    • Způsob ochrany
      L-N, L-PEN
    • Chování TOV na UT
      350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN, TT
    Použití
    • Je přístupný
      Ano

    Ke stažení

    • Obrázek SPB015 | Hager

      Obrázek produktu SPB015

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SPB015 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SPB015

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-09-20

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Prohlášení o shodě International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-12-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-12-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      333,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SPB415 - Svodic prepetí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
      SPB415
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
    • 2
      KBN381 -
      KBN381
    • 3
      SPB115 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1-pólový se signalizací
      SPB115
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací
    • 4
      KBN480 - Přípojnice TN-S, 4pólová uzemňovací, 35 mm² pro 4 ks SPA180
      KBN480
      Přípojnice TN-S, 4pólová uzemňovací, 35 mm² pro 4 ks SPA180
    • 5
      SPA001N -
      SPA001N

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.