The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Jistící a ochranná zařízení
  • Přepě­ťová ochrana (SPD)
  • SPA911
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12,5/25 kA (10/350), (1+1) se sig. SPA911

EAN
3250615515162
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12,5/25 kA (10/350), (1+1) se sig.

SPA911

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Kombi­novaný svodič pro napá­jecí systémy 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Kombi­novaný svodič pro napá­jecí systémy
  • SPA090

    Výměnný modul L-N(PEN) pro SPA9x, 12, 5 kA

    0,00 €  / *
  • SPA090N

    Výměnný modul N-PE pro SPA9x, 50 kA

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    50 kA
  • Max. nadprou­dová ochrana, para­lelní zapo­jení (pojistka)
    160 A
  • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
    12,5 kA, 25 kA
Konfigu­race sítě
  • Typ sítě
    TN-S, TT
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Vyba­vení
  • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
    Ano
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Napětí
  • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
    1,20 kV
  • Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1
    335 V
  • Provozní napětí AC
    240 - 415 V
  • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
    1,2 kV
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    2
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 80 °C
Rozměry
  • Výška
    89,80 mm
  • Šířka
    35,60 mm
  • Hloubka
    77,50 mm
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • S kont­rolkou
    Ano
Normy
  • Třída poža­davků IEC 61643
    T1, T2
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    3 - 4,5 Nm
Připo­jení
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    1,5 - 25,0 mm²
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    1,5 - 35,0 mm²
  • Průřez signálního kontaktu
    0,4 - 1,5 mm²
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP_HAGER_HAGE_00444_V01.01_EN_27082021.PDF
PDF
231,28 kB
Hager REACH declaration SPA911
PDF
Hager RoHS report SPA911
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SPA911 | Hager

    Obrázek produktu SPA911

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SPA911 | Hager

    Hager Produktový list SPA911

    Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12,5/25 kA (10/350), (1+1) se sig.

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

    PDF
    810,00 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SPK900 - Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3,3 VDC, RJ45
    SPK900
    Svodič přepětí pro Ethernet, 2 kA, 3, 3 VDC, RJ45
  • 2
    SPK802 - Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
    SPK802
    Svodič přepětí pro zařízení 4 - 20 mA, 5 kA, 30 VDC
  • 3
    SPC203N - Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
    SPC203N
    Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací
  • 4
    SPB315 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
    SPB315
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací
  • 5
    SPB415 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
    SPB415
    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.