Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí T1 + T2, 3-pólový pro montáž na přípojnice, Iimp 7,5/25 kA (10/350). Určen pro instalaci na přípojnice 12 x 5/10 s roztečí 40 mm, Ideální pro použití v zařízeních, která vyžadují robustní ochranu proti přímým a nepřímým úderům blesku v sítích TNC.
EAN
3250615514981
Balení
1 ks
Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 7,5/22,5 kA (10/350), 3P na sběrnice SPA700Z
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro napájecí systémy s přepěťovou ochranou 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Bez unikajícího prouduNe
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)160 A
-
Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE7,5 kA
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-C
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubovací přípojka, Přípojnice
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Kapacita
-
Počet modulů1,50
Napětí
-
Úroveň napěťové ochrany Up1,50 kV
-
Trvalé pracovní napětí Uc255 V
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-111,5 kV
Architektura
-
Typ pólu3P
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Rozměry
-
Výška220,7 mm
-
Šířka27 mm
-
Hloubka104,4 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
S kontrolkouAno
Normy
-
Typ přepěťové ochranyT1, T2, T3
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2,50 - 2,50 Nm
-
MontážPřípojnice
Připojení
-
Průřez vstupní a výstupní šroubové svorky, pro flexibilní vodiče2,5 - 35 mm²
-
Průřez horní a dolní šroubové svorky, pro tuhé vodiče2,5 - 50 mm²
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20C
Konfigurace
-
S integrovanou ochrannou pojistkouNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu SPA700Z
Kombinovaný svodič přepětí T1+T2, Iimp 7,5/22,5 kA (10/350), 3P na sběrnice
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, de-DE 2020-09-23
PDF905,16 kB
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-08-21
PDF867,25 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF354,72 kB
Více dokumentace