Pomocný kontakt pro svodiče bleskových proudů SPA70xZ/SPA80xZ, 1P 0,5 A SPA078R
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí AC250 - 250 V
-
Provozní napětí při trvalém provozu250 - 250 V
-
Jmenovité izolační napětí250 V
-
Návrhové rázové napětí4 kV
-
Kategorie přepětí podle IEC 60947-13
-
Jmenovité napětí240 V AC ± 10 %
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemAno
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
-
Max. nadmořská výška2 000 m
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-22
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
-
Ochrana před vzdušnou vlhkostí5 - 95%
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T1, T2, T3
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Výška32,1 mm
-
Šířka26,70 mm
-
Hloubka33 mm
-
Délka odizolování10 mm
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče0.2 - 2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče0.2 - 4 mm²
-
Počet přípojek1
Konektivita
-
Typ připojeníPřipojení Push-in
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Instalace, montáž
-
Vhodné pro vnitřní použitíAno
Pouze pro interní použití
-
SdartníEN 61643-11:2012 + A11:2018, IEC 60947-5-1;EN 60947-5-1
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-S, TT
Použití
-
Kategorie použitíAC12, DC12
-
Je přístupnýAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu SPA078R
Pomocný kontakt pro svodiče bleskových proudů SPA70xZ/SPA80xZ, 1P 0,5 A
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, de-DE 2020-09-23
PDF905,16 kB
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-08-21
PDF867,25 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF354,72 kB
Více dokumentace