Kombinovaný svodic bleskových proudu a prepetí s technologií MOV, T1 + T2, 3-pólový, Iimp 12, 5/37, 5 kA (10/350). Vybaven signalizací pro monitorování stavu. Doporucené predjištení max. 160 A. Ideální pro použití v zarízeních, která vyžadují robustní ochra
catalog.pageproduct.product.info.ean
3250615515186
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Kombinovaný svodic prepetí (MOV) T1+T2, Iimp 12, 5/50 kA (10/350), (3+1) se sig. SPA931
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Kombinovaný svodič pro napájecí systémy 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Elektrický proud
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
-
Bez unikajícího prouducatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)160 A
-
Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE12,5 kA, 50 kA
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-S, TT
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubovací přípojka
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Kapacita
-
Počet modulů4
Napětí
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-11,20 kV
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1335 V
-
Provozní napětí AC240 - 415 V
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-111,2 kV
Architektura
-
Typ pólu3P+N
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Rozměry
-
Výška98,7 mm
-
Šířka71,20 mm
-
Hloubka77,50 mm
Ovládací prvky a indikátory
-
S kontrolkoucatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T1, T2
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3 - 4,5 Nm
-
MontážLišta DIN
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1,5 - 25,0 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1,5 - 35,0 mm²
-
Průřez signálního kontaktu0,14 - 1,5 mm²
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konfigurace
-
S integrovanou ochrannou pojistkoucatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu SPA931
Kombinovaný svodič přepětí (MOV) T1+T2, Iimp 12,5/50 kA (10/350), (3+1) se sig.
PDF -
ProductInstallationManual
Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18
PDF810,00 kB -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF352,69 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button