The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)
    • SPA090N
    EAN
    3250615515155
    Balení
    1 ks
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)

    Výměnný modul N-PE pro SPA9x, 50 kA SPA090N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Výměnný modul N-PE pro SPA9x, 50 kA

    SPA090N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Bez unika­jí­cího proudu
      Ne
    • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN-S, TT
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Zásuvná přípojka
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ano
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Napětí
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up
      1,70 kV
    • Trvalé pracovní napětí Uc
      264 V
    • Provozní napětí AC
      240 - 415 V
    • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,2 kV
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      1P
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Rozměry
    • Výška
      47,3 mm
    • Šířka
      17,5 mm
    • Hloubka
      67,3 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou
      Ano
    Normy
    • Typ přepě­ťové ochrany
      T1, T2
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Základna
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Konfigu­race
    • S integrovanou ochrannou pojistkou
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SPA090N
    PDF
    RoHS report SPA090N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SPA090N | Hager

      Obrázek produktu SPA090N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SPA090N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SPA090N

      Výměnný modul N-PE pro SPA9x, 50 kA

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2021-05-18

      PDF
      810,00 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-12-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-12-20

      PDF
      375,42 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-12-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-12-20

      PDF
      381,49 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      352,69 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SPB015 -
      SPB015
    • 2
      SPB115 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1-pólový se signalizací
      SPB115
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací
    • 3
      SPB415 - Svodic prepetí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
      SPB415
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
    • 4
      KBN381 -
      KBN381
    • 5
      SPA001N -
      SPA001N

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.