• Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • KDN480B
    Hřebenová přípojnice 4-pólová, 16mm² k propojení 14 ks 4-pólových přístrojů. Jedná se o fázovou přípojnici v provedení s vidličkami pro jmenovitý proud 80 A, délky 1 m.
    EAN
    3250613741051
    Balení
    12 ks
    • Příslu­šen­ství
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Vidět víc

    Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů KDN480B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

    KDN480B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 51 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • KZ059

      0,00 €  / *
    • KZN024

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • NDN463

      Jistič 4 pól. 63A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • SPA801

      0,00 €  / *
    • NBN432

      Jistič 4 pól. 32A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN425

      Jistič 4 pól. 25A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN416

      Jistič 4 pól. 16A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN404

      Jistič 4 pól. 4A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN416

      Jistič 4 pól. 16A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN425

      Jistič 4 pól. 25A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN404

      Jistič 4 pól. 4A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN463

      Jistič 4 pól. 63A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN420

      Jistič 4 pól. 20A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN425

      Jistič 4 pól. 25A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN463

      Jistič 4 pól. 63A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN416

      Jistič 4 pól. 16A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN410

      Jistič 4 pól. 10A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN402

      Jistič 4 pól. 2A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN450

      Jistič 4 pól. 50A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN440

      Jistič 4 pól. 40A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN432

      Jistič 4 pól. 32A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN420

      Jistič 4 pól. 20A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      80 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Typ pólu
      4P
    Rozměry
    • Délka
      1 000 mm
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 500 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      16 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Fázová přípojnice s vidlicí
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      56

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Insulated busbar 3P 63A (English)
    PDF
    543,03 kB
    REACH declaration KDN480B
    PDF
    RoHS report KDN480B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KDN480B | Hager

      Obrázek produktu KDN480B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KDN480B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KDN480B

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-19

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      MZ203 - Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC
      MZ203
      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC
    • 2
      MZN176 - Plombovací drát pro modulové prvky
      MZN176
      Plombovací drát pro modulové prvky
    • 3
      MZ204 - Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
      MZ204
      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
    • 4
      MZN121 - Sada 3 ks přepážek pro jistič
      MZN121
      Sada 3 ks přepážek pro jistič
    • 5
      KDN463B - Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm²/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
      KDN463B
      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.