The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • KZN024
    Zakončovací díl pro fázové hřebenové přípojnice KDN 4-pólové pro ochranu proti dotyku. Vhodné pro lišty 10 mm² i 16 mm². Pro průřez 10 mm² je nutné část koncovky odlomit.
    EAN
    3250613961725
    Balení
    10 ks
    • Příslu­šen­ství
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Vidět víc

    Ukončení hřeben. přípojnic KDN, 4-pólové KZN024

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Ukončení hřeben. přípojnic KDN, 4-pólové

    KZN024

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Podmínky použití
    • Izolované
      Ano
    Funkce
    • Typ příslu­šen­ství pro přípojnice
      Koncový díl pro ochranu kontaktů

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration KZN024
    PDF
    RoHS report KZN024
    PDF
    PEP - Endcap for busbars KDN 2P/3P (English)
    PDF
    494,36 kB

    Ke stažení

    • Obrázek KZN024 | Hager

      Obrázek produktu KZN024

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KZN024 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KZN024

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      MZN176 - Plombovací drát pro modulové prvky
      MZN176
      Plombovací drát pro modulové prvky
    • 2
      MZ212 - Nadpěťová spoušť 230 V
      MZ212
      Nadpěťová spoušť 230 V
    • 3
      MZN121 - Sada 3 ks přepážek pro jistič
      MZN121
      Sada 3 ks přepážek pro jistič
    • 4
      MZN175 - Adaptér pro uzamčení jističe
      MZN175
      Adaptér pro uzamčení jističe
    • 5
      KDN381B - Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm²/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem
      KDN381B
      Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.