• Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • KDN363B
    Hřebenová přípojnice 3-pólová, 10mm² k propojení 4 ks 3-pólových přístrojů. Jedná se o fázovou přípojnici v provedení s vidličkami pro jmenovitý proud 63 A, délky 210 mm.
    EAN
    3250613740962
    Balení
    12 ks
    • Příslu­šen­ství
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Vidět víc

    Hrebenová prípojnice 3P, 10mm2/1m k propojení 19ks 3pól. prístroju KDN363B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Hrebenová prípojnice 3P, 10mm2/1m k propojení 19ks 3pól. prístroju

    KDN363B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 73 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • KZN023

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • NBN306

      Jistič 3 pól. 6A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • MCN363

      Jistič 3 pól. 63A, char.C, 6 kA

      0,00 €  / *
    • NDN310

      Jistič 3 pól. 10A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN325

      Jistič 3 pól. 25A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN363

      Jistič 3 pól. 63A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN313

      Jistič 3 pól. 13A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN313

      Jistič 3 pól. 13A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN310

      Jistič 3 pól. 10A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN325

      Jistič 3 pól. 25A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN332

      Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN316

      Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN332

      Jistič 3 pól. 32A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN316

      Jistič 3 pól. 16A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN350

      Jistič 3 pól. 50A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN310

      Jistič 3 pól. 10A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN306

      Jistič 3 pól. 6A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN304

      Jistič 3 pól. 4A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN363

      Jistič 3 pól. 63A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN340

      Jistič 3 pól. 40A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN304

      Jistič 3 pól. 4A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Typ pólu
      3P
    Rozměry
    • Délka
      1 000 mm
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 500 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      10 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Fázová přípojnice s vidlicí
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      57

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Insulated busbar 3P 63A (English)
    PDF
    543,03 kB
    REACH declaration KDN363B
    PDF
    RoHS report KDN363B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KDN363B | Hager

      Obrázek produktu KDN363B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KDN363B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KDN363B

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-06

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      MZN176 - Plombovací drát pro modulové prvky
      MZN176
      Plombovací drát pro modulové prvky
    • 2
      MZ212 - Nadpěťová spoušť 230 V
      MZ212
      Nadpěťová spoušť 230 V
    • 3
      MZN121 - Sada 3 ks přepážek pro jistič
      MZN121
      Sada 3 ks přepážek pro jistič
    • 4
      MZN175 - Adaptér pro uzamčení jističe
      MZN175
      Adaptér pro uzamčení jističe
    • 5
      KDN381B - Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm²/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem
      KDN381B
      Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.