The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Modulární jističe (MCB)
    • NCN332
    Jistič 3-pólový, jmenovitý proud 32 A, charakteristika C, vypínací schopnost 10 kA pro spolehlivou ochranu vedení proti přetížení a zkratu. Tyto jističe jsou vybaveny třmenovými svorkami pro připojení vodičů. Určeny jsou především pro použití v bytové výstavbě a komerčních provozech ve kterých lze očekávat vyšší zkratové proudy. V rámci příslušenství jsou dodávány pomocné a signální kontakty, podpěťová spoušť a vypínací cívka.
    EAN
    3250614614958
    Balení
    4 ks
    • Modulární jističe (MCB)

    Jistič 3- pólový 32A, charakteristika C, 10 kA NCN332

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Jistič 3- pólový 32A, charakteristika C, 10 kA

    NCN332

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (17)
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Modulární fázová přípojnice 4 dostupné produkty
    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 1 dostupné produkty
    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Uzamykací blokovací funkce
    • Modulární fázová přípojnice
    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • Adaptér lišty DIN
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová cívka
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Kryt svorek
    • Funkce oddě­lení fází
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • KDN363A

      Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN380A

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN363B

      0,00 €  / *
    • KDN380B

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KZN023

      0,00 €  / *
    • L061

      Díl pro zvýšení modulových prvku na sniž. liště DIN, 1mod, délka 15 mm

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZN120

      Kryt svorek jističe

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Sada 3 ks přepážek pro jistič

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    • Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-2
      15 kA
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 230V AC podle IEC 60898-1
      20 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)
      15 kA
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      37,91 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      37,25 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      36,59 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      35,94 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      35,28 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      34,63 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      33,97 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      33,31 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      32,66 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      32 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      31,23 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      30,46 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      29,69 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      28,92 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      28,15 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      27,38 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      26,61 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      25,84 A
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn při 400V AC podle IEC 60898-1
      10 kA
    • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60947-2
      50 %
    • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-1
      7,50 kA
    • Jmenovitá mezní zkra­tová vypínací schopnost Icu při 230 V AC (IEC 60947-2)
      30 kA
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      C
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      10 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2,80 - 2,80 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,80 - 2,80 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    • Typ horního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    • Možnost montáže v úhlu 360°
      Ano
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      400 - 400 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      6 000 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Připo­jení
    • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
      1 - 35 mm²
    • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupu se šrouby, pro plné vodiče
      1 - 35 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Vzdá­lenost od mřížky
      60 mm
    Podmínky použití
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      12,30 W
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Zarovnaná svorka
    Rozměry
    • Šířka
      52,50 mm
    • Výška
      83 mm
    • Hloubka
      70 mm
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      4 000

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NCN332
    PDF
    RoHS report NCN332
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek NCN332 | Hager

      Obrázek produktu NCN332

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu NCN332 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu NCN332

      Jistič 3 pól. 32A, char.C, 10 kA

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Obrázek UKCA Declaration of Conformity | Hager

      UKCA Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      NBN463 - Jistič 4 pól. 63A, char.B, 10 kA
      NBN463
      Jistič 4 pól. 63A, char.B, 10 kA
    • 2
      NDN416 - Jistič 4 pól. 16A, char.D, 10 kA
      NDN416
      Jistič 4 pól. 16A, char.D, 10 kA
    • 3
      NBN110 - Jistič 1- pólový 10A, charakteristika B, 10 kA
      NBN110
      Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA
    • 4
      NBN310 - Jistič 3- pólový 10A, charakteristika B, 10 kA
      NBN310
      Jistič 3 pól. 10A, char.B, 10 kA
    • 5
      NCN132 - Jistič 1- pólový 32A, charakteristika C, 10 kA
      NCN132
      Jistič 1 pól. 32A, char.C, 10 kA

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.