The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • MZ203
    Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC. Umožňuje vypnutí jističe přiložením napětí na spoušť. Při vypnutí jističe je cívka spouště odpojena od ovládacího napětí pomocí zabudovaného kontaktu, což umožňuje použití ovládání trvalým napětím. Možnost použití pro dálkové vypnutí jističe např. z bezpečnostního hlediska.
    EAN
    3250614562037
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství

    Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC MZ203

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

    MZ203

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Spotřeba při ovlá­dání
      15 VA
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 415 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      110 - 130 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC/DC
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 415 V
    • Provozní napětí při trvalém provozu
      110 - 130 V
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      18 mm
    • Hloubka
      68 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration MZ203
    PDF
    RoHS report MZ203
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MZ203 | Hager

      Obrázek produktu MZ203

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MZ203 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KF83A - Připojovací díl pro průřez 1 x 35 mm² (čelní/boční)
      KF83A
      Připojovací díl pro průřez 1 x 35 mm² (čelní/boční)
    • 2
      KDN480B - Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
      KDN480B
    • 3
      MZN121 - Sada 3 ks přepážek pro jistič
      MZN121
      Sada 3 ks přepážek pro jistič
    • 4
      KZN021 - Ukončení hřeben. přípojnic 1-pólové
      KZN021
    • 5
      MZ204 - Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
      MZ204
      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.