The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • MZ202
    Signální kontakt 1S + 1R, 6 A 240 V AC vhodný pro všechny jističe a proudové chrániče s vypínací schopností 10 kA. Montáž se provádí přímo na přístroj z levé strany. Šířka 0,5 mod. Umožňuje signalizaci stavu jističe, vypnutí jističe vlivem přetížení nebo zkratu či působením pracovní nebo podpěťové spouště. Nereaguje na ruční vypnutí jističe.
    EAN
    3250614562020
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství

    Signální kontakt pro MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/240V MZ202

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Signální kontakt pro MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/240V

    MZ202

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      6 A
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0,50
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1R + 1S
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      10 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Provozní napětí AC
      230 - 415 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      12 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      6 000
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      0,20 W
    Rozměry
    • Šířka
      9 mm
    • Hloubka
      68 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů INV
      0
    • Počet kontaktů NC
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration MZ202
    PDF
    RoHS report MZ202
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MZ202 | Hager

      Obrázek produktu MZ202

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MZ202 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Notice Auxiliaire de signalisation MZ202 | Hager

      Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

      Instalační návod cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2015-04-07

      PDF
      698,03 kB
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KDN463A - Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm²/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
      KDN463A
      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
    • 2
      MZ201 - Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
      MZ201
      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
    • 3
      MZ206 - Podpěťová spoušť 230V AC
      MZ206
      Podpěťová spoušť 230V AC
    • 4
      MZ204 - Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
      MZ204
      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
    • 5
      KDN450D - Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm²/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4 přístrojů 1+N
      KDN450D
      Hřebenová přípojnice 3P+N 16mm2/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.