The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • MZ204
    Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC. Umožňuje vypnutí jističe přiložením napětí na spoušť. Při vypnutí jističe je cívka spouště odpojena od ovládacího napětí pomocí zabudovaného kontaktu, což umožňuje použití ovládání trvalým napětím. Možnost použití pro dálkové vypnutí jističe např. z bezpečnostního hlediska.
    EAN
    3250614562044
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství

    Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC MZ204

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

    MZ204

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Spotřeba při ovlá­dání
      27 VA
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      24 - 48 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      12 - 48 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC/DC
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      24 - 48 V
    • Provozní napětí při trvalém provozu
      12 - 48 V
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      18 mm
    • Hloubka
      68 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration MZ204
    PDF
    RoHS report MZ204
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MZ204 | Hager

      Obrázek produktu MZ204

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MZ204 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KDN363B - Hrebenová prípojnice 3P, 10mm2/1m k propojení 19ks 3pól. prístroju
      KDN363B
    • 2
      KC425 - Propojovací můstek 4-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
      KC425
      Propojovací můstek 4-pól. rozteč 125 mm, 10mm2
    • 3
      KDN263A - Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm²/12mod. k propojení 6ks 2pól. přístrojů
      KDN263A
    • 4
      KDN463B - Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm²/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
      KDN463B
      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
    • 5
      KZ059 - Ochranná krytka hřeben. přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů KZ059
      KZ059

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.