The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • MZ201
    Jistič 1 + N v jednomodulovém provedení, jmenovitý proud 16 A, charakteristika B, vypínací schopnost 6 kA pro spolehlivou ochranu vedení proti přetížení a zkratu. Pro propojení lze použít hřebenové přípojnice KB663xx, KBN663x nebo KB163x. Vzhledem k šířce pouhý 1 modul lze uspořit prostor v rozvaděči. Určeny jsou především pro použití v bytové výstavbě a menších komerčních provozech.
    EAN
    3250614562013
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství

    Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V MZ201

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

    MZ201

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      6 A
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0,50
    Připo­jení
    • Typ kontaktu
      1R + 1S
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      10 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Provozní napětí AC
      230 - 415 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      12 000
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      6 000
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      0,10 W
    Rozměry
    • Výška
      80 mm
    • Šířka
      9,50 mm
    • Hloubka
      40 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů INV
      0
    • Počet kontaktů NC
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration MZ201
    PDF
    RoHS report MZ201
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MZ201 | Hager

      Obrázek produktu MZ201

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MZ201 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KF83A - Připojovací díl pro průřez 1 x 35 mm² (čelní/boční)
      KF83A
      Připojovací díl pro průřez 1 x 35 mm² (čelní/boční)
    • 2
      KDN480B - Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
      KDN480B
    • 3
      MZN121 - Sada 3 ks přepážek pro jistič
      MZN121
      Sada 3 ks přepážek pro jistič
    • 4
      KZN021 - Ukončení hřeben. přípojnic 1-pólové
      KZN021
    • 5
      MZ204 - Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
      MZ204
      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.