The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • MZ206
    Podpěťová spoušť 230V AC. Umožňuje vypnutí jističe přerušením obvodu
    spouště. Tato vlastnost zaručuje tzv. pozitivní bezpečnost při použití jako pracovní spoušť. V ovládacím obvodu lze pak použít rozpínacích tlačítek, která zajištují vysokou spolehlivost obvodu nouzového vypnutí. Použití: zabraňuje nežádoucímu rozběhu motorů při poruchách v síti. Pracovní rozsah 35 - 70 % Un.
    EAN
    3250614562068
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství

    Podpěťová spoušť 230V AC MZ206

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Podpěťová spoušť 230V AC

    MZ206

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Spotřeba při ovlá­dání
      3,50 VA
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      2 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 60 °C
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    • Jmenovité izolační napětí
      4 000 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    Funkce
    • Opož­děné
      Ne
    Rozměry
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      68 mm
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration MZ206
    PDF
    RoHS report MZ206
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MZ206 | Hager

      Obrázek produktu MZ206

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MZ206 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf | Hager

      UK_PD_TDS_CIRCUITBREAKERAUXILLIARIES.pdf

      Technical data sheet including characteristics for circuit breaker auxiliaries.

      PDF
      97,81 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KF83A - Připojovací díl pro průřez 1 x 35 mm² (čelní/boční)
      KF83A
      Připojovací díl pro průřez 1 x 35 mm² (čelní/boční)
    • 2
      KDN480B - Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
      KDN480B
    • 3
      MZN121 - Sada 3 ks přepážek pro jistič
      MZN121
      Sada 3 ks přepážek pro jistič
    • 4
      KZN021 - Ukončení hřeben. přípojnic 1-pólové
      KZN021
    • 5
      MZ204 - Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
      MZ204
      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.