The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • MZN176
    EAN
    3250614319914
    Balení
    10 ks
    • Příslu­šen­ství

    Plombovací drát pro modulové prvky MZN176

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Plombovací drát pro modulové prvky

    MZN176

    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Ke stažení

    • Obrázek MZN176 | Hager

      Obrázek produktu MZN176

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MZN176 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KDN381B - Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm²/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem
      KDN381B
      Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem
    • 2
      MZ212 - Nadpěťová spoušť 230 V
      MZ212
      Nadpěťová spoušť 230 V
    • 3
      MZN121 - Sada 3 ks přepážek pro jistič
      MZN121
      Sada 3 ks přepážek pro jistič
    • 4
      MZN175 - Adaptér pro uzamčení jističe
      MZN175
      Adaptér pro uzamčení jističe
    • 5
      KDN380A - Hřebenová přípojnice 3P, 16mm²/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů
      KDN380A
      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.