The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • MZN121
    EAN
    3250614319938
    Balení
    1 Sada
    • Příslu­šen­ství

    Sada 3 ks přepážek pro jistič MZN121

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Sada 3 ks přepážek pro jistič

    MZN121

    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      40 mm
    • Šířka
      9 mm
    • Hloubka
      23 mm

    Ke stažení

    • Obrázek MZN121 | Hager

      Obrázek produktu MZN121

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MZN121 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MZN121

      Sada 3 ks přepážek pro jistič

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      MZ204 - Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
      MZ204
      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
    • 2
      KDN480B - Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
      KDN480B
    • 3
      KF83A - Připojovací díl pro průřez 1 x 35 mm² (čelní/boční)
      KF83A
      Připojovací díl pro průřez 1 x 35 mm² (čelní/boční)
    • 4
      KZN021 - Ukončení hřeben. přípojnic 1-pólové
      KZN021
    • 5
      KDN480A - Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm²/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
      KDN480A
      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.