The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • MZ212
    EAN
    3250614562129
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství

    Nadpěťová spoušť 230 V MZ212

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Nadpěťová spoušť 230 V

    MZ212

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Provozní napětí při trvalém provozu
      0 - 0 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Rozměry
    • Výška
      87 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      68 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration MZ212
    PDF
    RoHS report MZ212
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MZ212 | Hager

      Obrázek produktu MZ212

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MZ212 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2010-12-17

      PDF
      711,55 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      223,50 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      254,04 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      257,03 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      271,18 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KDN381B - Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm²/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem
      KDN381B
      Hřebenová přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 1pól. jističe s pom. kontaktem
    • 2
      MZN121 - Sada 3 ks přepážek pro jistič
      MZN121
      Sada 3 ks přepážek pro jistič
    • 3
      MZN176 - Plombovací drát pro modulové prvky
      MZN176
      Plombovací drát pro modulové prvky
    • 4
      MZN175 - Adaptér pro uzamčení jističe
      MZN175
      Adaptér pro uzamčení jističe
    • 5
      KDN380A - Hřebenová přípojnice 3P, 16mm²/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů
      KDN380A
      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.