The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • KDN450D
    Hrebenová prípojnice 3-pólová, 10mm²/12 mod. k pro 1 ks 4-pól. chránice s 8 ks 1-pólových jisticu. Jedná se o fázovou prípojnici v provedení s vidlickami pro jmenovitý proud 63A, délky 210 mm. Produkt je navržen s důrazem na dlouhou životnost, bezpečnost a elegantní design. Hodí se pro moderní interiéry i profesionální instalace.
    EAN
    3250613741075
    Balení
    25 ks
    • Příslu­šen­ství
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Vidět víc

    Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm²/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4 přístrojů 1+N KDN450D

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm²/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4 přístrojů 1+N

    KDN450D

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • KZ059

      0,00 €  / *
    • KZN024

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      80 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Typ pólu
      4P
    Rozměry
    • Délka
      210 mm
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      16 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Fázová přípojnice s vidlicí
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      12

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN450D
    PDF
    RoHS report KDN450D
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KDN450D | Hager

      Obrázek produktu KDN450D

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KDN450D | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KDN450D

      Hřebenová přípojnice 3P+N 16mm2/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZSRK - Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
      LVZSRK
      Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
    • 2
      LVZASR - Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZASR
      Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 3
      LZ156 - Dvojitá prizmatická svorka pro NH3,2x150-185mm2
      LZ156
      Dvojitá prizmatická svorka pro NH3, 2x150-185mm2
    • 4
      LZ155 - Dvojitá prizmatická svorka pro NH2,2x70-120mm2
      LZ155
      Dvojitá prizmatická svorka pro NH2, 2x70-120mm2
    • 5
      LZ152 - Prizmatická svorka pro NH2,120-240mm2
      LZ152
      Prizmatická svorka pro NH2, 120-240mm2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.