The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • MZN175
    Adaptér pro uzamčení jističe. Zabraňuje neoprávněnému zapnutí. Lze jej umístit na většinu přístrojů se standardní ovládací páčkou. Uzamčení je možné visacím zámkem 3,5-6 mm.
    EAN
    3250614316302
    Balení
    2 ks
    • Příslu­šen­ství

    Adaptér pro uzamčení jističe MZN175

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Adaptér pro uzamčení jističe

    MZN175

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      21 mm
    • Šířka
      17 mm
    • Hloubka
      12 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration MZN175
    PDF
    RoHS report MZN175
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MZN175 | Hager

      Obrázek produktu MZN175

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MZN175 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2009-12-02

      PDF
      1,84 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek CE_22.3494.10.22_universZ_U84... | Hager

      CE_22.3494.10.22_universZ_U84...

      Prohlášení o shodě International 2022-12-16

      PDF
      390,47 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-11-08

      PDF
      180,42 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-07-14

      PDF
      177,63 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-10-26

      PDF
      403,64 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-05-31

      PDF
      861,42 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-05-31

      PDF
      918,90 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-10-25

      PDF
      394,06 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-12-16

      PDF
      299,57 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-02-28

      PDF
      377,30 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-02-28

      PDF
      192,00 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-12-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-12-20

      PDF
      158,18 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-12-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-12-20

      PDF
      163,96 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-12-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-12-20

      PDF
      219,98 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-12-20 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-12-20

      PDF
      226,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-01-18

      PDF
      247,14 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-01-18

      PDF
      253,21 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      597,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      360,73 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      514,39 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KDN463A - Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm²/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
      KDN463A
      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
    • 2
      MZ201 - Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
      MZ201
      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
    • 3
      MZ206 - Podpěťová spoušť 230V AC
      MZ206
      Podpěťová spoušť 230V AC
    • 4
      MZ204 - Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
      MZ204
      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
    • 5
      KDN450D - Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm²/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4 přístrojů 1+N
      KDN450D
      Hřebenová přípojnice 3P+N 16mm2/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.