Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161, bezšr. svorky FWB62S
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kabelová přiruba pro rozvaděč 5 dostupné produkty -
Oddělovací deska pro elektroměry/rozvaděče 4 dostupné produkty -
Patch panel pro rozvaděč 7 dostupné produkty -
Součásti pro uspořádání/skladovací systém 3 dostupné produkty -
Dveře 4 dostupné produkty -
Vestavěné pole pro telekomunikace 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Počet vstupů potrubí8
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
-
MontážMontáž na omítku
-
Jmenovitý proud125 A
-
Počet lišt12
-
Počet řad v rozvaděči6
-
Počet polí v šířce2
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciAno
-
Má uzemňovací svorkovniciAno
-
Montážní deskaNe
-
Počet modulů144
-
Má ochranný hlavní vypínačNe
-
Se vstupy potrubíAno
-
Výška950 mm
-
Šířka550 mm
-
Hloubka165 mm
-
Vestavěná hloubka0,00 mm
-
Počet jednotek šířky24
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Druh montážeMontáž na omítku
-
MateriálOcel
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK09
-
Stupeň krytí IPIP44
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Test žhavicím drátem750 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FWB62S
Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 950x550x161, bezšr. svorky
PDF -
Návod k použití
Návod k použití International 2015-05-05
PDF3,08 MB
Návod k použití International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Installation manual
Montageanleitung Klemmenträger
Instalační příručka International 2009-11-26
PDF608,90 kB -
Příručka
Handbook en-GB 2023-03-30
Příručka en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-08-29
PDF143,25 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-03-09
PDF1,44 MB