Javascript ve vašem prohlížeči se zdá být vypnutý. Pro optimální funkčnost webu je nutné ve vašem prohlížeči zapnout Javascript.
Žádný výsledek ""
Žádné výsledky pro hledaný výraz ""
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Kabelová příruba vrchní/spodní, 45 průchodek, IP55
Kabelové příruba plná plastová IP55
Plastová příruba předlis 15xM20 nebo 13xM20 a 2xM25, IP55
Plastová příruba předlis 8xM20 nebo 6xM25 a 2xM32, IP55
Plastová příruba předlis 2xM25/32 a 1xM50/63, IP55
Kabelová příruba univers pro 2 kabely 23-55 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54
Zajišťovací adaptér kabelového vstupu, 2ks
Kabelová příruba IP55, oceloplechová
Dveře levé pro FP24x, 1819x498 mm, IP44/54
Kabelová průchodka M20 pro průměr kabelu 6 - 13 mm
Kabelová průchodka M25 pro průměr kabelu 9 - 17 mm
Kabelová průchodka M32 pro průměr kabelu 13 - 21 mm
Kabelová průchodka M40 pro průměr kabelu 14 - 29 mm
Vývodka pro kabel průměru 23-55mm pro přírubu FZ408M, FZ415E a FZ415S, IP54
Vývodka pro kabel průměru 30-70mm pro přírubu FZ408M a 415N, IP54
Kabelová příruba univers pro 2 kabely 30-70 mm, tř.iz. I, oceloplechová, IP54
Odvětrávací mřížka pro FZ408M, IP20
Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 1242E
Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 405
Zámek půlcylindrický pro skříně FR, typ klíče 455
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG
Uzávěr s T rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333
Uzávěr s rukojetí pro skříně FG
Uzávěr s rukojetí pro skříně FG s uzamykáním, klíč číslo 1333
Výklopná klika pro skříně FR pro půlcilindrický zámek
Podstavec skříně univers FS/FR 100x1050x400
Podstavec skříně univers FS/FR 200x1050x400
Profil do dveří rozvaděče FR šířky 550 mm
Sada 4ks závěsných ok M8 pro rozvaděč FR/FS
Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)
Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)
Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovými oky M8 a M6, délka 300 mm
Uzemňovací kabel 25 mm2s kabelovým okem M8 a dutinkou, délka 550 mm
Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š.1050 mm, 4 pole
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1050 mm, 4 pole
Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A4
Kapsa na dokumenty rozevírací k nalepení, DIN A5
Kapsa na dokumenty magnetická, DIN A4 letter
Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4
Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4
Sada pro montáž skříně na podstavec IP44/54
Spojovací sada pro skříňový rozvaděče FS/FR IP55 hloubky 400 mm
Úchyt na zeď pro skříňové rozvaděče FR/FS, 4ks
Adaptér pro snížení 25 mm, 2 ks
Adaptér pro snížení 25 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks
Adaptér pro snížení 50 mm, 2 ks
Adaptér pro snížení 50 mm, pro spojku nosných lišt, 2 ks
Čisticí prostředek pro plastové díly
Ochranný kryt pro skříně IP55, třídy izolace I
Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 6x6 mm
Náhradní uzávěr pro záměnu za standardní vložku vnější čtyřhran 8x8 mm
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Obrázek produktu FS24G
Instalační příručka International 2020-01-01
technical manual distribution enclosure FS* IP41
Příručka International 2018-08-14
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14