Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1050 mm, 4 pole FZ8441
EAN
3250616004658
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 15 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška30 mm
-
Šířka1 000 mm
-
Hloubka20 mm
Materiál
-
MateriálKov
-
Kód RAL7001
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FZ8441
Kabelová C-lišta pro montáž do soklu 1050 mm, 4 pole
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2018-04-09
PDF1,54 MB
Více dokumentace