The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ829
    EAN
    3250610701744
    Balení
    1 ks

    Úchyt na zeď pro skříňové rozvaděče FR/FS, 4ks FZ829

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Úchyt na zeď pro skříňové rozvaděče FR/FS, 4ks

    FZ829

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      100 mm
    • Šířka
      100 mm
    • Hloubka
      50 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov
    • Povrch
      Pozin­kované
    Příslu­šen­ství
    • Typ příslu­šen­ství rozvaděče
      Sada do dutých příček

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FZ829
    PDF
    RoHS report FZ829
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ829 | Hager

      Obrázek produktu FZ829

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ829 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ829

      Úchyt na zeď pro skříňové rozvaděče FR/FS, 4ks

      PDF
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.