Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 5 dostupné produkty -
Kabelová průchodka 5 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 5 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 2 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro nízkonapěťovou spínací techniku 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 850 mm
-
Šířka550 mm
-
Hloubka275 mm
-
Tloušťka bočnice1,50 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP41
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčeníUzávěr dopplebart, Bez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK07
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
-
Počet otvorů v desce příruby4
-
Počet řad v rozvaděči12
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na podlahu, Montáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Typ dveří rozvaděčeJednokřídlé dveře
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud630 A
Napětí
-
Jmenovité napětí690 - 690 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu FS22E
Skříňový rozvaděč univers, IP41, tř.ochr.I, 1850x550x275
PDF -
Instalační návod
Instalační příručka International 2020-01-01
PDF4,73 MB -
Handbook
technical manual distribution enclosure FS* IP41
Příručka International 2018-08-14
PDF2,76 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-06-03
PDF741,92 kB
Více dokumentace