The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FZ772A
    EAN
    3250610701560
    Balení
    1 ks

    Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 550 mm, 2 pole FZ772A

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 550 mm, 2 pole

    FZ772A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      100 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      10 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ772A
    PDF
    RoHS report FZ772A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FZ772A | Hager

      Obrázek produktu FZ772A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FZ772A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FZ772A

      Spojovací sada, univers IP55, rozvaděč FR š. 550 mm, 2 pole

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2017-11-13 | Hager

      Instalační návod International 2017-11-13

      PDF
      2,85 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.