The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • ADX413C
    EAN
    3250611015215
    Balení
    1 ks

    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA ADX413C

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA

    ADX413C

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (13)
    • Modulární fázová přípojnice 4 dostupné produkty
    • Uzamykací blokovací funkce 2 dostupné produkty
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 1 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární fázová přípojnice
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Mechanické příslu­šen­ství pro nízko­na­pě­ťové kompo­nenty
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Podpě­ťová a přepě­ťová ochrana
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • KDN463B

      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN463A

      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480A

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      0,00 €  / *
    • MZN175

      Adaptér pro uzamčení jističe

      0,00 €  / *
    • MZN176

      Plombovací drát pro modulové prvky

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Distanční mezikus, velikost 1/2 modulu

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Podpěťová spoušť 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ204

      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Pracovní spoušť 230-415V AC / 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Nadpěťová spoušť 230 V

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Signální kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      4P
    • Počet chráněných pólů
      4
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      B
    Bezpečnost
    • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
      A
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      10 kA
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      500 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Hodnota dielek­trické pevnosti výko­nové frek­vence
      2 kV
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      13 A
    • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
      30 mA
    • Jmenovitý proud při -25 °C
      15,57 A
    • Jmenovitý proud při -20 °C
      15,34 A
    • Jmenovitý proud při -15 °C
      15,1 A
    • Jmenovitý proud při -10 °C
      14,87 A
    • Jmenovitý proud při -5 °C
      14,63 A
    • Jmenovitý proud při 0 °C
      14,4 A
    • Jmenovitý proud při 5 °C
      14,17 A
    • Jmenovitý proud při 10 °C
      13,93 A
    • Jmenovitý proud při 15 °C
      13,7 A
    • Jmenovitý proud při 20 °C
      13,47 A
    • Jmenovitý proud při 25 °C
      13,23 A
    • Jmenovitý proud při 30 °C
      13 A
    • Jmenovitý proud při 35 °C
      12,72 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      12,44 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      12,15 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      11,87 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      11,59 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      11,31 A
    • Korekční faktor jmenovi­tého proudu pro 2 zařízení umís­těná vedle sebe
      0,80
    • Min./­max. prahová hodnota tepelného spouš­těče při stří­davém proudu
      1,13 - 1,45 A
    • Jmenovitá servisní vypínací schopnost Ics AC podle IEC 60898-1
      10 kA
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      10,10 W
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment spodní svorky
      2 - 2 Nm
    • Jmenovitý utahovací moment horní svorky
      2 - 2 Nm
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Biconnect
    Podmínky použití
    • Max. nadmořská výška
      2 000 m
    • Třída omezení energie I²t
      3
    • Provozní teplota
      -25 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -55 - 70 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    Trvan­livost
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      2 000
    • Mechanická životnost v cyklech
      4 000
    Připo­jení
    • Průřez horní šrou­bové svorky, pro ohebné vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez horní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      1 - 25 mm²
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      1 - 25 mm²
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Rozměry
    • Výška
      84 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      70 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration ADX413C
    PDF
    RoHS report ADX413C
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek ADX413C | Hager

      Obrázek produktu ADX413C

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu ADX413C | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu ADX413C

      Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 4-pól, 13A / 0,03 A, typ A, 10 kA

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      691,69 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.