The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Příslu­šen­ství
    • KDN463B
    Hřebenová přípojnice 4-pólová, 10mm² k propojení 14 ks 4-pólových přístrojů. Jedná se o fázovou přípojnici v provedení s vidličkami pro jmenovitý proud 63 A, délky 1 m.
    EAN
    3250613740979
    Balení
    10 ks
    • Příslu­šen­ství
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Vidět víc

    Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm²/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů KDN463B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm²/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

    KDN463B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 48 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Ochranný kryt/páska pro fázovou přípojnici
    • KZN024

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • NCN463

      Jistič 4 pól. 63A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN440

      Jistič 4 pól. 40A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN432

      Jistič 4 pól. 32A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN416

      Jistič 4 pól. 16A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN404

      Jistič 4 pól. 4A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN416

      Jistič 4 pól. 16A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN425

      Jistič 4 pól. 25A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN432

      Jistič 4 pól. 32A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN425

      Jistič 4 pól. 25A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN404

      Jistič 4 pól. 4A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN420

      Jistič 4 pól. 20A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN463

      Jistič 4 pól. 63A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN425

      Jistič 4 pól. 25A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN463

      Jistič 4 pól. 63A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN416

      Jistič 4 pól. 16A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN410

      Jistič 4 pól. 10A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NCN402

      Jistič 4 pól. 2A, char.C, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NBN450

      Jistič 4 pól. 50A, char.B, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN440

      Jistič 4 pól. 40A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *
    • NDN432

      Jistič 4 pól. 32A, char.D, 10 kA

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Typ pólu
      4P
    Rozměry
    • Délka
      1 000 mm
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 500 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      10 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Fázová přípojnice s vidlicí
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      57

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN463B
    PDF
    RoHS report KDN463B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KDN463B | Hager

      Obrázek produktu KDN463B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KDN463B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KDN463B

      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KDN463A - Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm²/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
      KDN463A
      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
    • 2
      MZ201 - Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
      MZ201
      Pomocný kontakt MCB, RCD 10kA, RCBO, 1S+1R, 6A/230V
    • 3
      MZ206 - Podpěťová spoušť 230V AC
      MZ206
      Podpěťová spoušť 230V AC
    • 4
      MZ204 - Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
      MZ204
      Pracovní spoušť 24 - 48V AC / 12 - 48V DC
    • 5
      KDN450D - Hřebenová přípojnice 3P+N, 16mm²/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4 přístrojů 1+N
      KDN450D
      Hřebenová přípojnice 3P+N 16mm2/12mod. pro 1ks 3+N přístroje a 4ks přístrojů 1+N

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.