Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Vložka pro komunikační technologie 3 dostupné produkty -
Kabelová zásuvka pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty -
Dotykový senzor pro sběrnicový systém 4 dostupné produkty -
Žaluziový spínač/tlačítko 4 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 45 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)13,6 %
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka83 mm
-
Hloubka39 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Instalace, montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 13283505
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-10
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity International 2021-11-04
PDF82,21 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace