The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • WNA157
    EAN
    3250617174572
    Balení
    1 ks
    • Montáž s krytím IP55

    Záslepka, Berker W.1, šedá WNA157

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Záslepka, Berker W.1, šedá

    WNA157

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuš­těnou montáž 1 dostupné produkty
    • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje 2 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuš­těnou montáž
    • Krycí rám pro domovní elek­tro­in­stalační přístroje
    • WNA683

      0,00 €  / *
    • WNA401

      0,00 €  / *
    • WNA402

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • WNA683

      0,00 €  / *
    • WNA682B

      0,00 €  / *
    • WNA401B

      0,00 €  / *
    • WNA401

      0,00 €  / *
    • WNA402

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7011
    • Obsahuje recyklovaný mate­riál (% celkové hmotnosti plastu)
      0
    • Povr­chová úprava
      Hedvábně matný
    • Mate­riál
      Poly­pro­pylen (PP)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      75 mm
    • Šířka
      75 mm
    • Hloubka
      22,80 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Použi­telné ve vyšší třídě IP
      IP55 s uzavřeným krytem
    Konek­tivita
    • Upevnění pomocí třmenů
      Ne
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      cubyko

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WNA157
    PDF
    RoHS report WNA157
    PDF
    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB

    Ke stažení

    • Obrázek WNA157 | Hager

      Obrázek produktu WNA157

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WNA157 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WNA157

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-19

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-09-10

      PDF
      105,14 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-03-31 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-03-31

      PDF
      301,63 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      35623505 -
      35623505
    • 2
      WNC181 - WATERPROOF - COMPLEATE PRODUCT - SCHUKO
      WNC181
      WATERPROOF - COMPLEATE PRODUCT - SCHUKO
    • 3
      WNC300 - Žaluziový vypínač, Berker W.1,IP55, šedá
      WNC300
      Žaluziový vypínač, Berker W.1, IP55, šedá
    • 4
      30753522 -
      30753522
    • 5
      50413515 -
      50413515

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.