Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)27 %
Rozměry
-
Výška76 mm
-
Šířka76 mm
-
Hloubka65 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
-
Vestavěná hloubka65 mm
-
Výška pásky P-touch popisového pole12 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
-
Průřez vodiče1,0 - 2,5 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou1,0 - 2,5 mm²
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Upevnění pomocí třmenůNe
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemAno
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekAno
Příslušenství
-
Popisové poleAno
-
Předem vybavenoVýstup zásuvky
Kryt, dveře
-
Typ víkaSamozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP55 s uzavřeným krytem
-
Typ uzamčeníRůzné způsoby uzamčení
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Product data sheet WNC167
Product data sheet cs-CZ 2026-04-15
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF239,37 kB
Více dokumentace