Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50-60 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RALPodobné jako RAL 7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)31,4 %
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka65 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP55 s uzavřeným krytem
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
OsvětleníS červenou jednotkou LED 230 V, Pro kontrolní obvod
-
TlačítkoNe
-
PotiskS potiskem "Heizung", S potiskem "0 - 1"
Vybavení
-
S osvětlenímNe
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace