Dvojzásuvka SCHUKO s clonkami, vodor. s popis. polem, komplet., IP 55, W.1, bílá 47753552
EAN
4011334438434
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Podmínky použití
-
Provozní teplota-15 - 30 °C
Konektivita
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Připojení
-
Průřez vodiče1,0 - 2,5 mm²
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP55
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
-
Výška76 mm
-
Šířka147 mm
-
Hloubka64 mm
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
Instalace, montáž
-
Montáž naMontáž na omítku
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemAno
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
Se zámkemNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníAno
Kapacita
-
Počet modulů2
Texty
-
PotiskBez potisku
-
KrytKompletní kryt
-
KabelážModulové přístroje hotově zapojené
-
OchranaZvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
PopisS polem pro popis
Kryt, dveře
-
Typ víkaSamozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
certifikát výrobku
certifikát výrobku en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace