50553522
EAN
4011334446323
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Ovládací prvky a indikátory
-
Typ žaluziového spínače1-pólové tlačítko
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Související produktové řadyW.1
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 35 °C
Texty
-
Způsob zapojeníS mechanickým a elektrickým blokováním současného sepnutí
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2021-11-03
PDF82,41 kBProhlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace