• Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 11963502
    EAN
    4011334404620
    Balení
    1 ks
    • Montáž s krytím IP55

    11963502

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    11963502

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Repro­duk­to­rový konektor
    • Průřez vodiče
      2,50 - 2,50 mm²
    Rozměry
    • Hloubka
      65 mm
    • Výška
      76 mm
    • Šířka
      76 mm
    Vyba­vení
    • S protiprachovými kryt­kami
      Ano
    • Se zavě­šeným víkem
      Ano
    • Stíněný
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 30 °C
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 11963502
    PDF
    RoHS report 11963502
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 11963502 | Hager

      Obrázek produktu 11963502

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 11963502 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 11963502

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-18

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      116,89 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WNC181 - WATERPROOF - COMPLEATE PRODUCT - SCHUKO
      WNC181
      WATERPROOF - COMPLEATE PRODUCT - SCHUKO
    • 2
      50553522 -
      50553522
    • 3
      30763522 -
      30763522
    • 4
      WNC300 - Žaluziový vypínač, Berker W.1,IP55, šedá
      WNC300
      Žaluziový vypínač, Berker W.1, IP55, šedá
    • 5
      WNC167 - W1 1G Socket Schuko EHCP+FPL+ ≠Key grey
      WNC167
      W1 1G Socket Schuko EHCP+FPL+ ≠Key grey
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.