The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker W.1
    • Systé­mové části - W.1
    • WNA401
    EAN
    3250617174411
    Balení
    10 ks
    • Systé­mové části - W.1
    • Montáž s krytím IP55
    • Vidět víc

    Rámeček 1-násobný, vestavný pro přístroj WNA401

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    K dispozici také v

    Barva produktu - Šedá
    Bílá
    Bílá
    Šedá
    Šedá

    Rámeček 1-násobný, vestavný pro přístroj

    WNA401

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (10)
    • Žalu­ziový spínač/tla­čítko 1 dostupné produkty
    • Koléb­kový spínač 4 dostupné produkty
    • Zásuvka 2 dostupné produkty
    • Zasle­po­vací kryt 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 3 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Žalu­ziový spínač/tla­čítko
    • Koléb­kový spínač
    • Zásuvka
    • Zasle­po­vací kryt
    • Tlačítko spínače
    • 50553522

      0,00 €  / *
    • WNC001B

      0,00 €  / *
    • WNC003

      0,00 €  / *
    • WNA001B

      0,00 €  / *
    • WNA002

      0,00 €  / *
    • WNA100

      0,00 €  / *
    • WNA100B

      0,00 €  / *
    • WNA157

      0,00 €  / *
    • WNC020

      0,00 €  / *
    • WNC044

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • WNA100

      0,00 €  / *
    • WNA157

      0,00 €  / *
    • WNA002

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet skupin spínačů
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7035
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      83 mm
    • Hloubka
      39 mm
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Horizon­tální, Vertikální
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Použi­telné ve vyšší třídě IP
      IP55 s uzavřeným krytem
    • Mechanická odolnost IK
      IK07

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Single box empty cubyko/W.1 grey (English)
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration WNA401
    PDF
    RoHS report WNA401
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WNA401 | Hager

      Obrázek produktu WNA401

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WNA401 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WNA401

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-14

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-09-10 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-03-31 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-03-31

      PDF
      315,19 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WNC300 - Žaluziový vypínač, Berker W.1,IP55, šedá
      WNC300
      Žaluziový vypínač, Berker W.1, IP55, šedá
    • 2
      11963502 -
      11963502
    • 3
      50553522 -
      50553522
    • 4
      30763522 -
      30763522
    • 5
      WNC015 - W1 2pole SW EMERG. HEATING CTRL+0/1 grey
      WNC015
      W1 2pole SW EMERG. HEATING CTRL+0/1 grey

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.