The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker W.1
    • Kompletní přístroje na omítku - Berker W.1
    • WNC001B
    EAN
    3250617176019
    Balení
    10 ks
    • Kompletní přístroje na omítku - Berker W.1
    • Montáž s krytím IP55
    • Vidět víc

    Vypínač,řaz. 6, Berker W.1, polární bílá WNC001B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Vypínač,řaz. 6, Berker W.1, polární bílá

    WNC001B

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Spínací proud
      10 A
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Obsahuje recyklovaný mate­riál (% celkové hmotnosti plastu)
      0
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Základní prvek s kompletním pouzdrem
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      65 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      0
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK08
    • Použi­telné ve vyšší třídě IP
      IP55 s uzavřeným krytem
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Zásuvná svorka
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování
    • Typ připo­jení
      S bezšrou­bovými svor­kami
    • Tlačítko
      Ne
    Vyba­vení
    • S osvět­lením
      Ne
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Jedno­ná­sobná klapka

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WNC001B
    PDF
    RoHS report WNC001B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WNC001B | Hager

      Obrázek produktu WNC001B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WNC001B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WNC001B

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-08

      PDF
    • Licence produktu

      Obrázek Licence produktu en-GB, fr-FR 2013-08-09 | Hager

      Licence produktu en-GB, fr-FR 2013-08-09

      PDF
      191,18 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      195,73 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-03-31 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-03-31

      PDF
      311,55 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WNC172 - SCHUKO socket outlet 2g ver. w. cover SM
      WNC172
      SCHUKO socket outlet 2g ver. w. cover SM
    • 2
      WNC044 - W1 2G 2W Push-button grey
      WNC044
      W1 2G 2W Push-button grey
    • 3
      WNC003 - W1 2W Switch w. control light grey
      WNC003
      W1 2W Switch w. control light grey
    • 4
      WNC011 - Vypínač,řaz.6, Berker W.1, šedá
      WNC011
      Vypínač, řaz.6, Berker W.1, šedá
    • 5
      WNC020 - Tlačítko řazení 1/0, komplet., IP 55, Be
      WNC020
      Tlačítko řazení 1/0, komplet., IP 55, Be

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.