W1 2W Switch w. control light grey WNC003
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RALPodobné jako RAL 7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)32 %
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s kompletním pouzdrem
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka65 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP55 s uzavřeným krytem
Připojení
-
Typ kontaktu2cestný
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS N-svorkou, S bezšroubovými svorkami
-
OsvětleníS červenou jednotkou LED 230 V, Pro kontrolní obvod
-
TlačítkoNe
Vybavení
-
S osvětlenímAno
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WNC003
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-31
PDF -
Licence produktu
Licence produktu en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Prohlášení o shodě pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Více dokumentace