W1 2G 2W Push-button grey WNC044
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 4 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojité tlačítko
-
Počet pólů2
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)24,1 %
-
Zadní strana, vnitřníMatná
Rozměry
-
Výška55,90 mm
-
Šířka55,90 mm
-
Hloubka32,30 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
-
Výška pásky P-touch popisového pole0
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Ovládací prvky a indikátory
-
KontrolkaJako příslušenství
-
Počet tlačítek2
-
Typ tlačítkaSériové tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Konektivita
-
Upevnění pomocí třmenůNe
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK08
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Související systémycubyko
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WNC044
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Product licence
Product licence en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Více dokumentace