Tlačítko řazení 1/0, komplet., IP 55, Be WNC020
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednonásobná klapka
-
Počet pólů1
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)32 %
-
Zadní strana, vnitřníMatná
Rozměry
-
Výška76 mm
-
Šířka75 mm
-
Hloubka64 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Ovládací prvky a indikátory
-
KontrolkaBez
-
Počet tlačítek1
-
Typ tlačítkaJednoduché tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Konektivita
-
Upevnění pomocí třmenůNe
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK08
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Související systémycubyko
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WNC020
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-08
PDF -
Licence produktu
Licence produktu en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Prohlášení o shodě pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Více dokumentace