Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Kryt s nástěnnou montáží pro spínací zařízení pro zapuštěnou montáž 1 dostupné produkty -
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RALPodobné jako RAL 7011
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka22,80 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
-
Vestavěná hloubka22 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZajištění po otočení šroubu
-
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou1,0 - 2,5 mm²
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž, Montáž na omítku
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Upevnění pomocí třmenůNe
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyUzemňovací kolík
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemAno
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemAno
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Předem vybavenoVýstup zásuvky
Kryt, dveře
-
Typ víkaSamozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuAno
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP55 s uzavřeným krytem
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
Identifikace
-
S potiskemNe
-
Související systémycubyko
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WNA100
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-30
PDF -
Licence produktu
Licence produktu en-GB, fr-FR 2013-08-27
PDF171,71 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF130,16 kB
Prohlášení o shodě pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB
Více dokumentace