Rámeček 1-násobný, vestavný pro přístroj WNA401B
K dispozici také v
Barva produktu - Bílá
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Žaluziový spínač/tlačítko 1 dostupné produkty -
Kolébkový spínač 4 dostupné produkty -
Zásuvka 2 dostupné produkty -
Zaslepovací kryt 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka83 mm
-
Hloubka39 mm
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP55 s uzavřeným krytem
-
Mechanická odolnost IKIK07
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WNA401B
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-14
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Prohlášení o shodě pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Více dokumentace