The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 80141300
    EAN
    4011334418696
    Balení
    1 ks
    • Tlačítka pro nástěnnou montáž W.1
    • Montáž s krytím IP55
    • Vidět víc

    Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá 80141300

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá

    80141300

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (14)
    Previous
    Previous
    6118913502
    6118913502
    Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    30653542
    30653542
    Kryt s potiskem symbolu šipek, W.1, bílá mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    13283502
    13283502
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    13293502
    13293502
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • 6118913502

      Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 30653542

      Kryt s potiskem symbolu šipek, W.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 13283502

      0,00 €  / *
    • 13293502

      0,00 €  / *
    • 6130763545

      0,00 €  / *
    • 30863545

      0,00 €  / *
    • 6130763542

      0,00 €  / *
    • 6118913505

      Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6719323505

      0,00 €  / *
    • 6019303505

      Krabice s rámem 3-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, šedá mat

      0,00 €  / *
    • 6719323502

      0,00 €  / *
    • 6719333502

      0,00 €  / *
    • 6719323512

      Krabice s rámem 2-násobná vodorovná, nástěnná, W.1, bílá mat

      0,00 €  / *
    • 6719323515

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • 13283502

      0,00 €  / *
    • 13293502

      0,00 €  / *
    • WNA401B

      0,00 €  / *
    • WNA401

      0,00 €  / *
    • WNA402

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž, Montáž na omítku
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 30 °C
    Elek­trický proud
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      10 mA
    Funkce
    • S prosto­rovým termostatem
      Ne
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      22 mm
    • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
      32 mm
    • Výška
      44 mm
    • Šířka
      45,70 mm
    • Hloubka
      40,50 mm
    Vyba­vení
    • Počet ovlá­da­cích bodů
      2
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011, 7035
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povr­chová úprava
      Lesklý, Matná
    Obrazovka
    • S displejem
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Texty
    • Funkce
      Funkce pro ruční přeru­šení již spuš­těných auto­ma­tických funkcí
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration 80141300
    PDF
    RoHS report 80141300
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 80141300 | Hager

      Obrázek produktu 80141300

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 80141300 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 80141300

      Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 1-násobné, KNX - W.1, světle šedá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, de-DE 2021-09-29 | Hager

      Instalační návod en-GB, de-DE 2021-09-29

      PDF
      1,22 MB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for 80141X00 | Hager

      ETS Database for 80141X00

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      616,06 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12) | Hager

      Application description ETS for 80141XXX - KNX W.1 push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)

      Průvodce aplikací en-GB 2022-02-22

      PDF
      2,32 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      266,44 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2020-01-01 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2020-01-01

      PDF
      533,53 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      50553522 -
      50553522
    • 2
      50753532 -
      50753532
    • 3
      6118913505 - Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat
      6118913505
      Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, šedá mat
    • 4
      50453522 -
      50453522
    • 5
      6719323505 -
      6719323505

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.