• Instalace do mokrých místností
    • Montáž s krytím IP55
    • 50753532
    EAN
    4011334440994
    Balení
    1 ks
    • Montáž s krytím IP55

    50753532

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    50753532

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Typ žalu­zi­ového spínače
      1-pólové tlačítko
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      250 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP55
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 35 °C
    Texty
    • Způsob zapo­jení
      S mechanickým a elek­trickým blokováním současného sepnutí
    • Typ připo­jení
      S bezšrou­bovými svor­kami
    • Způsob montáže
      Pro přišrou­bování
    • Svorka
      S dvou­vo­di­čovou připo­jovací svor­kovnicí Wago pro zapo­jení, Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou­vo­di­čových připo­jova­cích svorek Wago v podlahovém pouzdře

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 50753532
    PDF
    RoHS report 50753532
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 50753532 | Hager

      Obrázek produktu 50753532

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 50753532 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 50753532

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-13

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      163,41 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WNC181 - WATERPROOF - COMPLEATE PRODUCT - SCHUKO
      WNC181
      WATERPROOF - COMPLEATE PRODUCT - SCHUKO
    • 2
      50553522 -
      50553522
    • 3
      30763522 -
      30763522
    • 4
      WNC300 - Žaluziový vypínač, Berker W.1,IP55, šedá
      WNC300
      Žaluziový vypínač, Berker W.1, IP55, šedá
    • 5
      WNC167 - W1 1G Socket Schuko EHCP+FPL+ ≠Key grey
      WNC167
      W1 1G Socket Schuko EHCP+FPL+ ≠Key grey
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.