Krabice s rámem 1-násobná, nástěnná, W.1, bílá mat 6118913502
EAN
4011334390046
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 4 dostupné produkty
-
Kabelový vstup 2 dostupné produkty
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů0
Rozměry
-
Výška76 mm
-
Šířka76 mm
-
Hloubka56 mm
Vybavení
-
S přívodem vedeníAno
Instalace, montáž
-
Montáž naMontáž na omítku
Materiál
-
MateriálTermoplast
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatný
Příslušenství
-
S krytem rámuAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK05
Podmínky použití
-
Provozní teplota-15 - 30 °C
Texty
-
TěsněníS celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2021-11-04
PDF82,21 kBProhlášení o shodě International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace