Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (9)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 17 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyReproduktorový konektor
-
Průřez vodiče2,50 - 2,50 mm²
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka51 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
StíněnýNe
-
S protiprachovými krytkamiAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Související systémycubyko, W.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Product data sheet 11963532
Product data sheet cs-CZ 2026-05-05
PDF -
Technical appendix (single product)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technical appendix (single product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of conformity International 2021-08-04
PDF79,70 kB
Declaration of conformity International 2022-04-26
PDF164,12 kB
Více dokumentace