13383513
EAN
4011334404507
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Schuko zásuvka 2 dostupné produkty
-
Vložka pro komunikační technologie 3 dostupné produkty
-
Žaluziový spínač/tlačítko 4 dostupné produkty
-
Kabelová zásuvka pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7035
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Kapacita
-
Počet skupin spínačů1
Rozměry
-
Počet vodorovných jednotek1
-
Počet svislých jednotek1
Podmínky použití
-
Provozní teplota-15 - 30 °C
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Texty
-
Způsob montážeS upevněním sponami/šrouby
-
ŘadaW.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Manual for 1338350xx, 1338351xx, 1339351xx and 1341351xx - Frame 1/2gang, illuminated for housing surface-mounted (DE-EN-NL, 2020-11)
Instalační příručka en-GB, de-DE, nl-NL 2023-01-06
PDF1,33 MB -
Technický dodatek (jednotlivý výrobek)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Technický dodatek (jednotlivý výrobek) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2021-11-04
PDF82,21 kB
Více dokumentace