30753502
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Následné produkty (plně kompatibilní)
WNC042BTechnické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Jmenovitý proud IN10 A
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek s kompletním pouzdrem
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
Rozměry
-
Vestavěná hloubka0
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž0
Texty
-
Způsob montážePro přišroubování
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Ke stažení
Více dokumentace