• 13293505
    EAN
    4011334405122
    Balení
    5 ks

    13293505

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Následné produkty (plně kompatibilní)

    WNA402

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    13293505

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Žalu­ziový spínač/tla­čítko 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Žalu­ziový spínač/tla­čítko
    • 50553522

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet skupin spínačů
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 7035
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Obsahuje recyklovaný mate­riál (% celkové hmotnosti plastu)
      13,5 %
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      154 mm
    • Šířka
      83 mm
    • Hloubka
      38 mm
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Horizon­tální
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-05-07
    PDF
    35,41 MB
    REACH declaration 13293505
    PDF
    RoHS report 13293505
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 13293505 | Hager

      Obrázek produktu 13293505

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 13293505 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 13293505

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-06-10

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-04-26 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-29

      PDF
      154,25 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.